Merk:
På grunn av dagens utfordringer på det globale leverandørmarkedet er Phoenix Contact dessverre tvunget til å akseptere en materialkvalitet i aluminiumlegeringen der det kan oppstå optiske avvik fra den vanlige, homogene overflatekvaliteten. Dette påvirker ikke selve kvaliteten på aluminiumskiltene eller trykkets bestandighet. Dette er en rent optisk effekt.
WMTB-AL (D30) CUS
-
Aluminiumsskilt
0830806
Aluminiumsskilt, kan bestilles: stykkevis, aluminiumfarger, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 2,4 mm, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 30 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kabelmerking aluminium for montering med kabelstrips
Design som gjenspeiler høy kvalitet
Egnet for store merkeflater på ledere og kabler, diameter > 2,4 mm