UC-WMTBA (29X8) YE CUS - Kabelmerker
0824871

Kabelmerker, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 6 mm, Antall enkeltskilt: 12, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 29 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

For storflatet merking av ledere og kabler, diameter > 6 mm
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Mattene har plass til funksjonstekster
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
På grunn av den vinklede formen tilpasses merkerne kablene på en optimal måte
UniCard-merkeserien UC-WMTBA ... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips