UC-WMTB (44X15) YE CUS
-
Kabelmerker
0829409
Kabelmerker, kan bestilles: mattevis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 7 mm, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 15 mm, tekstfeltbredde: 44 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
For storflatet merking av ledere og kabler, diameter > 7 mm
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Mattene har plass til funksjonstekster
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
UniCard-merkeserien UC-WMTB ... har merker som festes ved hjelp av vanlige kabelstrips