UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS
-
Ledermerke
0829100
Ledermerke, kan bestilles: mattevis, oransje, merket etter kundespesifikasjoner, kabeldiameterområde: 3,6 ... 4,9 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 24, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 21 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
UniCard-merkeserien UC-WMCO... har merker som tres på og for merking av ledere i ettertid som skyves på ved hjelp av UC-WMCO...TOOL
Mattene har plass til funksjonstekster
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Sikkert feste også ved vibrasjoner
Store merkeflater samtidig som byggformen er plassbesparende
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner