For oppbygging av en 3+1-kobling i TN-S/TT-systemer kreves følgende produkter: 230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1
FLT-SEC-H MPB-3+1
-
Oppkoblingslask
2910501
Kablingsbro for forbindelse av tre lynavledere FLASHTRAB SEC HYBRID med et N/PE-gnistgap til en 3+1-kobling for TN-S-/TT-systemer. Tilkoblingsdelingsmål 17,5 mm, 1-faset, 8-polet, tverrsnitt 35 mm2 med stabilt kunststoffhus for nødvendig berøringsbeskyttelse ved bruk som nøytrallederbro