WMS-2 HF 9,5 (EX16)R BU - Krympeslange
0804525

Krympeslange, Rull, blå, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 4,8 ... 9,5 mm, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameter område (automatisert behandling): 4,8 ... 8 mm, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 20 m, tekstfelthøyde: 16 mm, tekstfeltbredde: 20000 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Permanent og integrert merking av enkeltledere, ledere, kabler, pneumatiske slanger og ytterligere sylindriske enheter
Høy fleksibilitet, da individuelle merkelengder i området 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") kan lages ved hjelp av kutte- og perforeringskniven
Kan om ønsket krympes med foretrukket manuell varmemetode for å feste posisjonen
Høy diameterdekning grunnet krympeforhold på 2:1
Utbredt over hele verden og velprøvd i jernbaneindustrien