WMS 3,2 (30X5)R YE CUS - Krympeslange
0800766

Krympeslange, Rull, gul, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm: brukerdefinert, perforert, monteringstype: skyve på, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 30 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)