Krympeslangene i produktserien E-WMS... er designet for automatisert behandling med THERMOMARK E.SLEEVE-applikatoren. Med materiellets rullformat kan merkelengder tilpasses individuelt. Etter trykk- og applikasjonsprosessen kan de merkede krympeslangene krympes med manuell varmepåvirkning (opsjon), og slik festes på kabelen/lederen.
E-WMS 2,4 (EX4)R
-
Krympeslange
1221568
Krympeslange, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, kabeldiameterområde: 0,8 ... 2,4 mm, monteringstype: skyve på, kabeldiameter område (automatisert behandling): 0,8 ... 1,5 mm, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 30 m, tekstfelthøyde: 4 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Permanent og integrert merking av enkeltledere, ledere, kabler, pneumatiske slanger og ytterligere sylindriske enheter
Høy fleksibilitet, da individuelle merkelengder er mulig på området 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0")
Kan om ønsket krympes med foretrukket manuell varmemetode for å feste posisjonen
Høy diameterdekning grunnet krympeforhold på 3:1
Utbredt over hele verden og velprøvd i automasjonskap- og maskinteknikk, i olje- og gassektoren samt jernbaneindustrien