RC-59S2000/VPE 500 - Krympekontakt
1084920

Krympekontakt, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 2 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,75 mm2 ... 1 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1238325

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Høy tilkoblingsstrekkfasthet
Minimal overgangsmotstand
Enkel produksjonsovervåking