TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2CPBD-A1SO - Kretskortplugg
1703647

Kretskort-TWIN-plugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: TVFKCL 1,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig