cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19920722Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 |
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: svart, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: SPC 5/..-ST, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 |