PT 1,5/ 8-PH-5,0 - Kretskortplugg
1755648

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 400 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: PT 1,5/..-PH, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: H1L Philipps-Recess med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PST 1,3, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom