PT 1,5/ 8-PH-3,5-A - Kretskortplugg
1984523

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: PT 1,5/..-PH-A, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, skruegrepsform: H1L Philipps-Recess med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PST 1,0, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
Åpner for tilkobling av to ledere
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Artikler som kan rekkeplasseres i delingsmålet gir fleksible kretskort med plassbesparende montert utstyr