cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20030211Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055514Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 12 A | 0,5 - 1,5 |