PSPT 2,5/ 3-ST GY CD:2 TP4
-
Kretskortpluggforbinder
1168869
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 300 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: PSPT 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Variant med koding og trykk
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortplugg |
Produktserie | PSPT 2,5/..-ST |
Byggform | Standard |
Poltall | 3 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall tilkoblinger | 3 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 3 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 16 A |
Nominell spenning UN | 300 V |
Gjennomgangsmotstand | 1,5 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 300 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 300 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkespenning (II/2) | 600 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Kontakttype | Bøssing |
Lås | |
Låsetype | uten |
Festeflens | uten |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Tilkoblingsretning leder/kretskort | 0 ° |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Prøvedor a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (Sn) |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grå (7042) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialangivelser -betjeningselement | |
Farge (Betjeningselement) | oransje (2003) |
Isolasjonsmaterial | PBT |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Bredde [w] | 14,95 mm |
Høyde [h] | 15 mm |
Lengde [l] | 21,3 mm |
Merknad til drift | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Artikkelen er konstruert som plugg uten kapsling for montering i hus. | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget. |
Ledertilkobling | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Gjentatte tilkoblinger og frigjøringer | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,2 mm² / entrådet / > 10 N |
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
2,5 mm² / entrådet / > 50 N | |
2,5 mm² / flertrådet / > 50 N | |
Plugg- og trekkrefter | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 25 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 13 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 8 N |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Polarisering og koding | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 4,8 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1,5 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 1,6 mΩ |
Pluggsykluser | 25 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 30 GΩ |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus |
Varmepåkjenning | 105 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 2,21 kV |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 4 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 30 GΩ |
Temperatursykluser | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 300 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 3,2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 300 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 600 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1168869 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 000 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHADB |
GTIN | 4063151191887 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,65 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,65 g |
Tolltariffnummer | 85472000 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Kretskortbasislist 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Kretskortbasislist 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Kretskortbasislist 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Kretskortbasislist 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Kretskortbasislist 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Kretskortbasislist 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK AU - Kretskortbasislist 1077611
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Kretskortbasislist 1077612
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Variable kodemuligheter for høy beskyttelse mot feilplugging
Rask og enkel koding første gang pluggforbinder og basislist kobles sammen
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo