MVSTBW 2,5/ 3-STF-5,08 EX - Kretskortplugg
1809791

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: MVSTBW 2,5/..-STF-EX, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: -90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 EX, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex eb" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder