LPC 16 HC/ 1-ST-10,16 RD LC - Kretskortplugg
1459327

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: rød, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 1, artikkelserie: LPC 16 HC/..-ST, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 16 advanced, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Utvidet berøringsbeskyttelse etter IEC/UL 61800-5-1