ISPC 16/ 4-ST-10,16 - Kretskortplugg
1748561

produktserie COMBICON Connectors XL
tverrsnitt 16 mm2
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: ISPC 16/..-ST, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 16, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel