Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontakttype: Stift, antall potensialer: 18, antall rekker: 1, poltall: 18, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: ICC 2,5/..-STZF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympestiftkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm2]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = båndkontakter