produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 2, poltall: 4, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: FMCD 1,5/..-ST, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong