FKC 2,5 HC/ 8-ST-5,08-LR - Kretskortplugg
1193006

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 8, artikkelserie: FKC 2,5 HC/..-ST-LR, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock & Release, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger