FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BK BDWHL+M - Kretskortplugg
1210452

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: FKC 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Kan kombineres med serien MSTB 2,5