FK-MC 0,5/ 9-STZ2-2,5BKBDWH1-9
-
Kretskortplugg
1702691
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: FK-MC 0,5/..-ST, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON FK-MC 0,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Uttrekkshjelp (STZ2)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig