produktserie COMBICON Connectors XS
tverrsnitt 0,5 mm2
monteringstype Bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 18, antall rekker: 2, poltall: 9, antall tilkoblinger: 18, artikkelserie: MCD 0,5/..-G1, delingsmål: 2,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON FK-MC 0,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong