DFMC 0,5/13-ST-2,54 - Kretskortplugg
1844688

produktserie COMBICON Connectors XS
tverrsnitt 0,5 mm2
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 26, antall rekker: 2, poltall: 13, antall tilkoblinger: 26, artikkelserie: DFMC 0,5/..-ST, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON DFMC 0,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning