ZFKKDSA 1,5-5,08-20 - Printmodul
1701649

produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 5,08 mm
tilkoblingstype Fjærkrafttilkobling
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 40, antall rekker: 2, poltall pr. rekke: 20, artikkelserie: ZFKKDS(A) 1,5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall