produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 5 mm
tilkoblingstype Fjærkrafttilkobling
monteringstype Bølgelodding
Kretskortmodul, nominell strøm: 16 A, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Printmodul oppfyller kravene iht. "Guideline for PROFINET" i versjonen av 05/2017, CAT5 egnet