ZFKDSA 1-W-3,81- 3
-
Printmodul
1706955
Kretskortmodul, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: ZFKDS(A) 1-W, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Kan betjenes uten bruk av verktøy takket være separat betjeningshendel
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger