Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SPTA-THR 1,5/ 6-3,81BDWHSC1R44 - Printmodul
1092731

Kretskortmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: SPTA 1,5/..-THR, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: THR-lodding/bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen