SPTA 1/27-3,5 - Printmodul
1706313

Kretskortmodul, nominell strøm: 9 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, antall potensialer: 27, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 27, artikkelserie: SPTA 1/, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 65 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig