SPT 2,5/ 7-V-5,0-EX - Printmodul
1732548

Kretskortmodul, nominell strøm: 22 A, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 7, artikkelserie: SPT 2,5/..-V-EX, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex eb" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger