PTSA 0,5/ 9-2,5 MIX NZ353
-
Printmodul
1731109
Kretskortmodul, nominell strøm: 2 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 9, artikkelserie: PTSA 0,5, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Mixed Pinning, Pinlengde [P]: 3,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Produkttype | Kretskortmodul |
Produktserie | PTSA 0,5 |
Produktserie | COMBICON Terminals XS |
Byggform | Printmodulblokk |
Poltall | 9 |
Delingsmål | 2,5 mm |
Antall tilkoblinger | 9 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 9 |
Pinlayout | Mixed Pinning |
Antall loddepinner per potensial | 1 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 2 A |
Nominell spenning UN | 250 V |
Merkespenning (III/3) | 63 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 2,5 kV |
Merkespenning (III/2) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 2,5 kV |
Merkespenning (II/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 2,5 kV |
Tilkoblingsteknikk | |
Byggeform | Printmodulblokk |
Nominelt tverrsnitt | 0,5 mm² |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 20 |
Avisoleringslengde | 9 mm |
Monteringstype | Bølgelodding |
Pinlayout | Mixed Pinning |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | varmdyppefortinnet |
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grønn (6021) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Målskisse |
|
Delingsmål | 2,5 mm |
Bredde [w] | 24 mm |
Høyde [h] | 16,7 mm |
Lengde [l] | 12 mm |
Bygghøyde | 13,1 mm |
Loddepinnelengde [P] | 3,6 mm |
Stiftmål | 0,4 x 0,75 mm |
Kretskortdesign | |
Stiftavstand | 2,5 mm |
Borehulldiameter | 1 mm |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultat | Test bestått |
Strekkprøve | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi | 0,14 mm² / entrådet / > 10 N |
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N | |
0,5 mm² / entrådet / > 20 N | |
0,5 mm² / flertrådet / > 20 N |
Oppvarmingstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Krav oppvarmingstest | Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur. |
Korttidsstrømsikkerhet | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | > 5 MΩ |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 63 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 2,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 1,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 1,6 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 2,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 1,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 1,5 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 2,5 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 1,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 1,6 mm |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 5 s |
Aldring | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 55 °C |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1731109 |
Pakkestørrelse | 100 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AAKBDA |
GTIN | 4046356156899 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,608 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,301 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,055 kg CO2e |
Dine fordeler
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo