PLH 5/ 7-7,5-ZF - Printmodul
1792151

Kretskortmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 7, artikkelserie: PLH 5/, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-lock-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Siksakpinning M, Pinlengde [P]: 3,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig