cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Flerledertilkobling | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
Skrutilkobling | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
D | ||||
Flerledertilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
Godkjennings-ID: TAE00001EVCSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055394Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 32 A | 0,2 - 4 |