MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16 - Printmodul
1709720

Kretskortmodul, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: MKDS 10 HV, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Siksakpinning W, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Ubegrenset 600 V UL-godkjennelse på grunn av kompakt siksak-pinning
Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen