FFKDSA1/V-2,54-13 - Printmodul
1700266

produktserie COMBICON Terminals XS
tverrsnitt 0,5 mm2
delingsmål 2,54 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, antall potensialer: 13, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 13, artikkelserie: FFKDS(A) 0,5/..-V, delingsmål: 2,54 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort