FFKDSA1/H1-5,08- 5 - Printmodul
1791295

produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 5,08 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding

Kretskortmodul, nominell strøm: 15 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: FFKDS(A)/H1, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall