CDDC 1,5/ 3-PV-3,5 - Innstikksforbinder
1016513

Kretskortinnstikksplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, antall potensialer: 6, antall rekker: 2, poltall: 3, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: CDDC 1,5/..-PV, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, montering: SKEDD - Innstikksteknikk, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, pin-layout: Lineær pinning, stikksystem: SKEDD, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel posisjonering på kretskortet takket være SKEDD-innstikksteknikk
Reduserte komponent- og prosesskostnader: Plugges helt enkelt for hånd, og forbindes vibrasjonssikkert
Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
Bredt bruksspekter fordi de er egnet for kretskort med kjemisk fortinnet eller Hot Air Leveling (HAL)-overflate
Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall krympede ledere
Verktøy for manuell og automatisert krymping kan bestilles