PCH 6/ 4+4-GL4-7,62 - Kretskort-hybridbasislist
1054545

Kretskorthybridbasislist, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 41 A, 8 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: PCH 6/..+4-GL, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,1 mm, stikksystem: COMBICON PC 6 hybrid, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Spar tid og plass ved å kombinere signaler og effekt i en og samme basislist
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden