MCD 1,5/ 5-G1-3,81 CP1,5,6,9 - Kretskortbasislist
1738288

Kretskortbasislist, farge: grønn, poltall: 5, artikkelserie: MCD 1,5/..-G1, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker