cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20000825Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
ST-COMBI-kobling, stikkretning horisontalt på kretskortet, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 9
Produkttype | Kretskortbasislist |
Produktserie | ST 2,5-PCB/..-G |
Produktserie | COMBICON Connectors M |
Poltall | 9 |
Delingsmål | 5,2 mm |
Antall rekker | 1 |
Type montering | uten |
Pinlayout | Siksakpinning W |
Antall loddepinner per potensial | 1 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 20 A |
Nominell spenning UN | 630 V |
Gjennomgangsmotstand | 1 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 500 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 6 kV |
Merkespenning (III/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 6 kV |
Merkespenning (II/2) | 1000 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
Monteringstype | Bølgelodding |
Pinlayout | Siksakpinning W |
Materialdata - kontakt | |
Merk | WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) | Tinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | grå (7042) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Merknad for bruk | COMBICON pluggforbindere er, i henhold til DIN EN 61984, pluggforbindere uten koblingseffekt (COC). Ved korrekt bruk skal de aldri plugges eller skilles når de er spenningsførende eller under last. |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5,2 mm |
Bredde [w] | 48,9 mm |
Høyde [h] | 21,55 mm |
Lengde [l] | 21,7 mm |
Bygghøyde | 18,05 mm |
Loddepinnelengde [P] | 3,5 mm |
Stiftmål | 11 mm |
Kretskortdesign | |
Borehulldiameter | 1,6 mm |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Resultat | Test bestått |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Polarisering og koding | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-7:1994-05 (forvekslingssikker) |
Resultat | Test bestått |
Kontaktholder i bruk | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-8:1994-05 |
Kontaktholder i bruk Krav >20 N |
Test bestått |
Plugg- og trekkrefter | |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 50 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 6 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 4 N |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 12 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | 1012 Ω |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 500 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 6 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 5,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 6,3 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 6 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 5,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 5,5 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 1000 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 6 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 5,5 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 5,5 mm |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 7,3 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 1,5 mΩ |
Pluggsykluser | 50 |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | KFW 0,2 S/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 3,31 kV |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Artikkelnummer | 1980446 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAA |
Produktnøkkel | AACSNA |
GTIN | 4017918972110 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 15,03 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 13,419 g |
Tolltariffnummer | 85366930 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
C | ||||
300 V | 15 A |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,195 kg CO2e |