PCV 6/ 3-GL2-7,62 - Kretskortbasislist
1131780

produktserie COMBICON Connectors L
tverrsnitt 6 mm2
monteringstype Bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: PCV 6/..-GL, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 6, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Utvidet berøringsbeskyttelse i plugghodet for optimal sikkerhet også i uplugget tilstand
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden