PC 4/ 3-GU-6,35 P26 THR - Kretskortbasislist
1247565

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: svart, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 800 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: PC 4/..-GU-THR, delingsmål: 6,35 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Siksakpinning M, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON PC 4, Posisjonering plugghode: snudd, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Utvidet berøringsbeskyttelse i plugghodet for optimal sikkerhet også i uplugget tilstand
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper