MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 ABGY AU - Kretskortbasislist
1849040

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: agatgrå, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MSTBVA 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Forgylt kontaktoverflate / grå farge RAL 7038

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen