Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 2, poltall: 3, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: MCDNV 1,5/..-G1-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Pinlengden er 26 mm. Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se http: "Nedlastinger"