MCDN 1,5/14-G1-3,5 RNP26THR - Kretskortbasislist
1953648

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 28, antall rekker: 2, poltall: 14, antall tilkoblinger: 28, artikkelserie: MCDN 1,5/..-G1-RN-THR, delingsmål: 3,5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festenese, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med festenese. Pinlengden er 2,6 mm. Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se: "Nedlastinger"

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet