MCD 1,5/ 4-G1F-3,81 - Kretskortbasislist
1842937

produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
monteringstype Bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 8, antall rekker: 2, poltall: 4, antall tilkoblinger: 8, artikkelserie: MCD 1,5/..-G1F, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong, Ved kombinasjon med MCV-pluggdeler skal henholdsvis en MCVW- og en MCVR-plugg brukes.

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet