Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 35 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: IPCV 35 HC/..-GF, delingsmål: 15 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 4,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 3, stikksystem: COMBICON PC 35, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong