Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

GMSTBVA 2,5 HC/ 9-G-7,62 BK - Kretskortbasislist
1560107

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall rekker: 1, poltall: 9, artikkelserie: GMSTBVA 2,5 HC/..-G, delingsmål: 7,62 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,9 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Større delingsmål for økte spenningskrav
Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort