produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
monteringstype THR-lodding/bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall: 11, antall tilkoblinger: 11, artikkelserie: CCVA 2,5/..-G, delingsmål: 5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger